Átvezetőkapocs - HDFK 10A NZ.A5E00703412 - 0717746

Az ábrán a termék 1 pólusú változata látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 4, terhelőáram: 57 A, keresztmetszet: 0,5 mm² - 16 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 10,1 mm, szín: szürke

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Külső rész, áramátvezetővel

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0717746
Csomagolási egység 25 db
Értékesítési kulcs AABDDA -
Minimális rendelési mennyiség 25 db
GTIN 4046356106986
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 51,880 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)