Átvezetőkapocs - HDFK 95 BU - 0717584

Az ábrán a HDFK 95 változat látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 232 A, keresztmetszet: 25 mm² - 95 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 25 mm, szín: kék

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0717584
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918955472
Vámtarifaszám 85369010