Átvezetőkapocs - HDFKV 50-VP-IB/IB - 0717474

Az ábrán egy 7 pólusú változat látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 150 A, keresztmetszet: 16 mm² - 50 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: -90 °, szín: szürke

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
  • Megbízható tömítés még az alacsony viszkozitású kiöntőmasszáknál is
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0717474
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs AABHDA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4017918901226
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 98,920 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)