Átvezetőkapocs - HDFK 16/Z - 0717377

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 101 A, keresztmetszet: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 12,1 mm, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0717377
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 627 (CC-2009)
GTIN 4017918892562
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,040 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás