Átvezetőkapocs - HDFKV 16 SLS GNYE - 0717296

Az ábrán egy 7 pólusú változat látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 76 A, keresztmetszet: 0,5 mm² - 25 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: -90 °, szín: zöld-sárga

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0717296
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABEDA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918864019
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 40,970 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)