Átvezetőkapocs - HDFKV 10-TWIN-HV - 0717241

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 70 A, keresztmetszet: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 90 °, szélesség: 10,1 mm, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0717241
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 641 (CC-2009)
GTIN 4017918904487
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,032 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás