Átvezetőkapocs - TRK 10 OG SO - 0716116

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, hossz: 36,7 mm, szélesség: 18,6 mm, magasság: 35,1 mm, szín: narancssárga, szerelési mód: Szerelősín, Orsórögzítő test

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0716116
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918235666
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,026 kg
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás