Átvezetőkapocs - HDFK 95-F/Z - 0714037

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 232 A, keresztmetszet: 25 mm² - 95 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 25 mm, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű blokk-kialakítás a rögzítőcsapos változattal
  • Mindkét kapocsfél egyszerűen szerelhető, csak össze kell pattintani.
  • Univerzális csavaros csatlakozás csavarbiztosítással
  • A falvastagság automatikus kiegyenlítése a szigetelőházban található reteszeléssel
  • A távtartó lapok megnövelik a levegő- és kúszóutakat
  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0714037
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs AABJDA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 621 (C_1_2013)
GTIN 4046356180146
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 99,990 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés