Nagyáramú összekötő - HV-M 8-HR - 0713041

Az ábrán egy hasonló termék látható

Nagyáramú összekötő, névleges feszültség: 1250 V, névleges áram: 232 A, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, csatlakozások száma: 1, pólusszám: 1, szélesség: 24,5 mm, szín: szürke, szerelési mód: NS 35/15

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0713041
Csomagolási egység 25 db
Minimális rendelési mennyiség 25 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 257 (CL-2007)
GTIN 4017918980832
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,045 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország NL (Hollandia)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás