Iniciátor-/aktorkapcsok - DIKD 1,5-TG DIO O/L-R 12K O-M - 0711988

Iniciátor-/aktorkapcsok, integrált diódával, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szélesség: 6,2 mm, szín: szürke, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0711988
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918955113
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás