Nagyáramú kapocs - UKH 240 BU - 0711852

Nagyáramú kapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 415 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 240 mm², keresztmetszet: 70 mm² - 240 mm², szerelési mód: NS 35/15, NS 32, szín: kék

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Nagy felületen feliratozható
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0711852
Csomagolási egység 3 db
Értékesítési kulcs BE1311 -
Katalógus oldalszáma Oldal 199 (C_1_2019)
GTIN 4017918885120
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 496,000 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország IN (India)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés