Nagyáramú összekötő - HV-M 6 - 0711771

Nagyáramú összekötő, névleges feszültség: 1250 V, névleges áram: 150 A, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, csatlakozások száma: 1, szélesség: 18,4 mm, szín: szürke, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0711771
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 256 (CL-2007)
GTIN 4017918965952
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés