Biztosítós sorkapocs - UKK 5-HESILED 24 (6,3X32) - 0711632

Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, névleges áram: 32 A, névleges feszültség: 400 V, szélesség: 8,2 mm, biztosítéktípus: G / 6,3 x 32, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: fekete

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Fényjelzéssel ellátott változatok
  • Kompakt kétemeletes biztosítós kapocs

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0711632
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1234 -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 495 (C_1_2019)
GTIN 4017918838935
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 36,810 g
Vámtarifaszám 85369095
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés