Biztosítós sorkapocs - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, névleges áram: 6,3 A, névleges feszültség: 400 V, szélesség: 8,2 mm, biztosítéktípus: G / 5 x 20, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0711629
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1234 -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918838959
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 34,600 g
Vámtarifaszám 85369095
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás