Biztosítós sorkapocs - UKK 5-HESILA 250 (6,3X32) - 0711616

Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 6,3 x 32, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 6,3 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet:  0,2 mm²- 4 mm², Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: fekete

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0711616
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1234 -
GTIN 4017918838942
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 36,830 g
Vámtarifaszám 85369095
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés