Biztosítós sorkapocs - UKK 5-HESILED 60 (5X20) - 0711580

Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 5 x 20, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 32 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm², keresztmetszet:  0,2 mm²- 4 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: fekete

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0711580
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1234 -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918854577
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 35,400 g
Vámtarifaszám 85369095
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés