Csatlakozó kapocs - AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - 0711409

Csatlakozó kapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, terhelőáram: 41 A, keresztmetszet: 0,5 mm² - 6 mm², szélesség: 7 mm, szín: ezüst

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0711409
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE7331 -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918320621
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 4,908 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország IN (India)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés