Átvezető sorkapocs - UK 35 TEILBESTUECKT - 0711399

Átvezető sorkapocs, A kapocs csak egy csavarral rendelkezik, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 150 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 1, keresztmetszet: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, szélesség: 16 mm, szín: szürke, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0711399
Csomagolási egység 25 db
Értékesítési kulcs BE1211 -
Minimális rendelési mennyiség 25 db
GTIN 4017918320614
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 48,964 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés