Átvezetőkapocs - HDFK 25-VP/Z GNYE - 0711221

Az ábrán egy 7 pólusú változat látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 101 A, keresztmetszet: 6 mm² - 35 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 15,1 mm, szín: zöld-sárga

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
  • Megbízható tömítés még az alacsony viszkozitású kiöntőmasszáknál is
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0711221
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABFDA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918313166
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 48,510 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)