Átvezetőkapocs - VDFK 6/K GNYE - 0711069

Az ábrán a VDFK 6/K változat látható szürke színben

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Forrasztható csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 41 A, keresztmetszet: 0,2 mm² - 10 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 10 mm, szín: zöld-sárga

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0711069
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABCDA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 293 (CL_2002)
GTIN 4017918105518
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,800 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés