Átvezetőkapocs - HDFK 95-F-A - 0710808

Az ábrán a termék 1 pólusú változata látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 232 A, keresztmetszet: 25 mm² - 95 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Külső rész, áramátvezetővel

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0710808
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs AABJDA -
GTIN 4017918246440
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 152,770 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés