Átvezetőkapocs - HDFK 95I - 0710785

Az ábrán a termék 1 pólusú változata látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 232 A, keresztmetszet: 25 mm² - 95 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szín: szürke

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Belső rész, áramátvezető nélkül

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0710785
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs AABJDA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4017918322960
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 92,000 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)