Átvezetőkapocs - HDFK 95-F-VP - 0709916

Az ábrán egy 4 pólusú változat látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 232 A, keresztmetszet: 35 mm² - 95 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 25 mm, szín: szürke

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
  • Megbízható tömítés még az alacsony viszkozitású kiöntőmasszáknál is
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0709916
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs AABJDA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 619 (C_1_2013)
GTIN 4017918336660
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 173,000 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés