Átvezetőkapocs - HDFKV 10-TWIN - 0709550

Az ábrán egy 6 pólusú változat látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 57 A, keresztmetszet: 0,5 mm² - 16 mm², szélesség: 10,1 mm, szín: szürke

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű blokk-kialakítás a rögzítőcsapos változattal
  • Mindkét kapocsfél egyszerűen szerelhető, csak össze kell pattintani.
  • A falvastagság automatikus kiegyenlítése a szigetelőházban található reteszeléssel
  • Univerzális csavaros csatlakozás csavarbiztosítással
  • Ideális a feszültségellátó vezetékek áthurkolásához
  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0709550
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABDDA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 623 (C_1_2013)
GTIN 4017918005030
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 29,070 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés