Átvezetőkapocs - HDFKV 10-VP - 0708946

Az ábrán egy 7 pólusú változat látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Forrasztható csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 57 A, keresztmetszet: 0,5 mm² - 16 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: -90 °, szélesség: 10,1 mm, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
  • Megbízható tömítés még az alacsony viszkozitású kiöntőmasszáknál is
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0708946
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABDDA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 638 (CC_2009)
GTIN 4017918004804
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 13,850 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés