Átvezetőkapocs - HDFKV 50-VP - 0708580

Az ábrán egy 7 pólusú változat látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 150 A, keresztmetszet: 16 mm² - 50 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: -90 °, szélesség: 18,8 mm, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű blokk-kialakítás a rögzítőcsapos változattal
  • Mindkét kapocsfél egyszerűen szerelhető, csak össze kell pattintani.
  • Új kialakítású érintésbiztos szigetelőház
  • A kiönthető változatok garantálják a legjobb tömítettséget
  • A falvastagság automatikus kiegyenlítése a szigetelőházban található reteszeléssel
  • Univerzális csavaros csatlakozás csavarbiztosítással
  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
  • Megbízható tömítés még az alacsony viszkozitású kiöntőmasszáknál is
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0708580
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs AABHDA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 619 (C_1_2013)
GTIN 4017918004699
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 98,400 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés