Átvezetőkapocs - HDFKV 50 GNYE - 0708548

Az ábrán a HDFKV 50 változat látható szürke színben

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 150 A, keresztmetszet: 16 mm² - 50 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: -90 °, szélesség: 18,8 mm, szín: zöld-sárga

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0708548
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs AABHDA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4017918004675
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 133,300 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés