Átvezetőkapocs - HDFKV 50 - 0708522

Az ábrán egy 7 pólusú változat látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Csavaros csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 150 A, keresztmetszet: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 90 °, szélesség: 18,8 mm, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű blokk-kialakítás a rögzítőcsapos változattal
  • Mindkét kapocsfél egyszerűen szerelhető, csak össze kell pattintani.
  • Új kialakítású érintésbiztos szigetelőház
  • Univerzális csavaros csatlakozás csavarbiztosítással
  • A falvastagság automatikus kiegyenlítése a szigetelőházban található reteszeléssel
  • A távtartó lapok megnövelik a levegő- és kúszóutakat
  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0708522
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 617 (C-1-2013)
GTIN 4017918004651
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,132 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás