Biztosítós átvezető kapocs - DFK 4-SI(6,3X32) BK - 0708344

Az ábrán a DFK 4-SI (5X20) BK változat látható

Átvezetőkapocs, pólusszám: 1, szélesség: 12,2 mm, szín: fekete

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • PE-kapocs földelőfunkcióval az IEC 60947-7-2 szabvány szerint
  • Érintésbiztos szigetelőház
  • Az átvezetőkapcsok automatikusan rögzülnek a fali kivágásban
  • Univerzális csavaros csatlakozás csavarbiztosítással
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0708344
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABBDA -
Katalógus oldalszáma Oldal 639 (C_1_2013)
GTIN 4017918004613
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 16,480 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország BG (Bulgária)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés