Átvezetőkapocs - HDFK 10A WH (VPE1000) - 0708302

Az ábrán a termék 1 pólusú változata látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 57 A, keresztmetszet: 0,5 mm² - 16 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 10,1 mm, szín: fehér

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Külső rész, áramátvezetővel

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0708302
Csomagolási egység 1000 db
Értékesítési kulcs AABDDA -
Minimális rendelési mennyiség 1000 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918197582
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 12,100 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)