NYÁK csatlakozó - DFK-MSTB 2,5/16-G WW(1X1) - 0708247

Az ábrán a forrasztható / laposcsatlakozós változat látható

Átvezető tokozat, pólusszám: 16, raszterméret: 5 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, lábhossz: [P]: 9,3 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0708247
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAAFJA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918004569
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 13,327 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés