NYÁK csatlakozó - DFK-MSTB 2,5/12-G WW(1X1) - 0708205

Az ábrán a forrasztható / laposcsatlakozós változat látható

Átvezető tokozat, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², pólusszám: 12, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Közvetlen szerelés, lábhossz: [P]: 9,3 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A kábelcsatlakozás a készülék belső oldalán lehetővé teszi a fali átvezetés rugalmas elhelyezését
  • Szabad a választás − rögzített forrasztott csatlakozás vagy szabványosított csúszósarus csatlakozás
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0708205
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAAFJA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918004521
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 10,347 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés