NYÁK csatlakozó - DFK-MSTB 2,5/ 9-G-5,08 WW(1X1) - 0707947

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Átvezető tokozat, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 9, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Közvetlen szerelés

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A kábelcsatlakozás a készülék belső oldalán lehetővé teszi a fali átvezetés rugalmas elhelyezését
  • Szabad a választás − rögzített forrasztott csatlakozás vagy szabványosított csúszósarus csatlakozás
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0707947
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918004330
Vámtarifaszám 85366930

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás