Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Az ábrán a forrasztható / laposcsatlakozós változat látható
Átvezető tokozat, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Cink, csatlakozási mód: Dugasz, Sorok száma: 1, Pólusszám soronként: 7, cikkcsalád: DFK-MSTB 2,5/..-G, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, szerelés: Közvetlen szerelés, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 9,3 mm, dugaszolt rendszer: CLASSIC COMBICON, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, Reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Ár:
Special offer, limited time:
Price, depending on quantity:
Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.
Összesen : 0.0
"$pageName"
"$pageName"