Átvezető tokozat - DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08 WW(1X1) - 0707918

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Átvezető tokozat, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², pólusszám: 5, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Közvetlen szerelés, lábhossz: [P]: 9,3 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A kábelcsatlakozás a készülék belső oldalán lehetővé teszi a fali átvezetés rugalmas elhelyezését
  • Szabad a választás − rögzített forrasztott csatlakozás vagy szabványosított csúszósarus csatlakozás
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0707918
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918004309
Vámtarifaszám 85366930

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés