Átvezetőkapocs - HDFK 25-DP-PE - 0707798

Az ábrán a HDFK 25 PE változat látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 101 A, keresztmetszet: 6 mm² - 35 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 15,1 mm, szín: zöld-sárga

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
  • PE-kapocs földelőfunkcióval az IEC 60947-7-2 szabvány szerint
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0707798
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABFDA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918004248
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 70,580 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés