Vizsgáló bontókapocs - URTK/SP BN - 0706061

Vizsgáló bontókapocs, csúszólappal, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm², keresztmetszet: 0,5 mm² - 10 mm² , szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: barna

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0706061
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1233 -
GTIN 4017918896041
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 38,550 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország TR (Törökország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés