Átvezető sorkapocs - UHSK/S 2000 - 0704076

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 2000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,5 mm² - 10 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az UK... sorozat összes univerzális kapcsa alapkivitelben alkalmazható EX e területen is az IEC/EN 60079 szabvány szerint
  • Az EX engedély megfelelő EK típusvizsgálati tanúsítványának számai a műszaki csatlakozási adatoknál találhatók
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0704076
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1211 -
Katalógus oldalszáma Oldal 460 (C_1_2019)
GTIN 4017918003661
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 25,602 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés