Átvezető sorkapocs - URKN - 0701011

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 690 V, névleges áram: 70 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm² - 16 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0701011
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1211 -
Katalógus oldalszáma Oldal 293 (CL_2005)
GTIN 4017918117139
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 22,600 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés