Termikus készülékvédő kapcsoló - TCP 40/DC32V - 0700040

Termikus készülékvédő kapcsoló, pólusszám: 1, névleges áram: 40 A, névleges feszültség: 32 V, szélesség: 6 mm, biztosítéktípus: lomha, biztosító típusa: Automata, szerelési mód: alapelemre, Szín: narancssárga

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Kompakt felépítés a névleges áram finom lépcsőzésével
  • Alapkapocsként csavaros vagy rugós csatlakozású változat használható
  • A visszakapcsolási funkciónak köszönhetően hiba esetén nincs szükség a megfelelő tartalékbiztosító időigényes keresgélésére
  • Az ISO8820‑3 (DIN72581‑3) szabvány szerinti lapos biztosító betétekhez kifejlesztett összes biztosítótartóba illeszthető
  • A dugaszolható termikus kismegszakító automata az autós lapos biztosító védelmi mechanizmusát egyesíti az automata előnyeivel
  • Az integrált áramkörök védelmére alkalmazható minden legfeljebb 32 V-os egyenfeszültségű akkumulátoros és fedélzeti rendszerben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0700040
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs CLA112 -
Katalógus oldalszáma Oldal 400 (C_4_2019)
GTIN 4046356079891
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 4,164 g
Vámtarifaszám 85362010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés