Termikus készülékvédő kapcsoló - TCP 15/DC32V - 0700015

Termikus készülékvédő kapcsoló, pólusszám: 1, névleges áram: 15 A, névleges feszültség: 32 V, szélesség: 6 mm, biztosítéktípus: lomha, biztosító típusa: Automata, szerelési mód: alapelemre, Szín: kék

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Alapkapocsként csavaros vagy rugós csatlakozású változat használható
  • A meglévő berendezések gond nélküli átalakítása autós lapos biztosítókkal az azonos csatlakozókép alapján
  • A névleges áram értékének egyszerű azonosítása a színes jelölés révén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0700015
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs CLA112 -
Katalógus oldalszáma Oldal 400 (C_4_2019)
GTIN 4046356079655
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 4,080 g
Vámtarifaszám 85362010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés