Átvezető sorkapocs - REKORD KER-EX - 0551054

Ábra jelenleg nem áll rendelkezésre

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 76 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, keresztmetszet: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, szélesség: 10,2 mm, szín: világosbarna, szerelési mód: NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0551054
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1211 -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918002886
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 48,785 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés