Földelő sorozatkapocs - SLK 16-EX - 0523998

Az ábrán az SLK 35-EX változat látható

Földelő sorozatkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, keresztmetszet:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, szélesség: 10 mm, szín: ezüstszínű, szerelési mód: NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0523998
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4017918002725
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,025 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás