Földelő sorozatkapocs - SLK 4-EX - 0521990

Az ábrán az SLK 35-EX változat látható

Földelő sorozatkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szélesség: 7 mm, szín: ezüstszínű, szerelési mód: NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0521990
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1221 -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918002701
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 13,412 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés