Átvezető sorkapocs - SSK 0525 KER-EX - 0501059

átvezető sorkapocs, csatlakozási mód: csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm²-4 mm², AWG 24-12, szélessége: 6,2 mm, színe: fehér, szerelési mód: NS 32, szigetelőanyag: kerámia

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerelés NS 32 G kalapsínre
  • kompakt kialakítás
  • A láncolt áthidalás egyszerű potenciálelosztást biztosít
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0501059
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1211 -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 541 (C_1_2019)
GTIN 4017918002480
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 18,775 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés