An error occured while your request was computed

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előnyös külső állítóhajtással rendelkező vezérlések, mágnesszelepek és végálláskapcsolók esetén
  • Az FBI 10-6 híd segítségével a felső szinten a külső fogyasztók és a fényjelzők visszatérő vezetékei köthetők egy közös gyűjtősínre
  • Két, oldalirányban eltolt átmenő szinttel és a kalapsínhez, mint PE-gyűjtősínhez védővezető-csatlakozással rendelkeznek
  • Így a háromeres vezetékek helytakarékosan és szisztematikusan köthetők be

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0461047
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 450 (C-1-2017)
GTIN 4017918002411
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás