Alkatrész sorkapocs - SLKK 5-LA 60 RD/U-O - 0461034

Alkatrész sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 34 A, 1. szint, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm², keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előnyös külső állítóhajtással rendelkező vezérlések, mágnesszelepek és végálláskapcsolók esetén
  • Az FBI 10-6 híd segítségével a felső szinten a külső fogyasztók és a fényjelzők visszatérő vezetékei köthetők egy közös gyűjtősínre
  • Két, oldalirányban eltolt átmenő szinttel és a kalapsínhez, mint PE-gyűjtősínhez védővezető-csatlakozással rendelkeznek
  • Így a háromeres vezetékek helytakarékosan és szisztematikusan köthetők be

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0461034
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1274 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 488 (C_1_2019)
GTIN 4017918002404
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 22,020 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés