Alkatrész sorkapocs - SLKK 5-LA 24 RD/U-O - 0461021

Alkatrész sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 34 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, hossz: 66,5 mm, szélesség: 6,2 mm, szín: szürke, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Előnyös külső állítóhajtással rendelkező vezérlések, mágnesszelepek és végálláskapcsolók esetén
  • Az FBI 10-6 híd segítségével a felső szinten a külső fogyasztók és a fényjelzők visszatérő vezetékei köthetők egy közös gyűjtősínre
  • Két, oldalirányban eltolt átmenő szinttel és a kalapsínhez, mint PE-gyűjtősínhez védővezető-csatlakozással rendelkeznek
  • Így a háromeres vezetékek helytakarékosan és szisztematikusan köthetők be

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0461021
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1274 -
Katalógus oldalszáma Oldal 450 (C_1_2017)
GTIN 4017918002398
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 22,570 g
Vámtarifaszám 85369010