Földelő sorozatkapocs - MSLKG 5 - 0452014

Földelő sorozatkapocs, Azonos alakú átvezető kapcsok sorolásakor > 250 V szigetelési feszültség esetén leválasztó lemezt kell alkalmazni., csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², rögzítési mód: PE-láb M3-as rögzítőcsavarral, szerelési mód: NS 15, szín: zöld-sárga

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0452014
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1261 -
Katalógus oldalszáma Oldal 523 (CL1_2011)
GTIN 4017918002367
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 12,445 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés