Földelő sorozatkapocs - USLKG 35-1 - 0449014

Földelő sorozatkapocs, >= 35 mm² csatlakozási keresztmetszetek / AWG 2 esetén réz NS 35/15-2,3 kalapsín alkalmazandó! Az azonos alakú átvezető sorkapocs egymás mellé sorolásakor a > 690 V-os szigetelési feszültségeknél egy fedelet kell behelyezni., csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,75 mm² - 50 mm², rögzítési mód: PE-láb M5 rögzítőcsavarral, szerelési mód: NS 35/15-2,3, szín: zöld-sárga

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0449014
Csomagolási egység 25 db
Értékesítési kulcs BE1221 -
Katalógus oldalszáma Oldal 219 (CL_2005)
GTIN 4017918002350
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 84,668 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés